เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP
Watts

Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP

Series TBP Pipe-Mount Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features a black enamel steel case, chrome steel ring, Kostil polymer window, and bimetal spiral spring sensing element. Model TBP-M features a spring mount and Model TBP-F features a strap mount.
สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Model TBP-M features a spring mount and TBP-F a strap mount – both in a black enamel steel case
    • Easy-to-read 2-1/2 in. (65mm) dial with chrome steel ring and Kostil polymer window
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Bimetal-Thermometer-TBP
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gauges > Thermometers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • รหัส ETIMEC011165
  • ชื่อ ETIMBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBimetallic Thermometers
  • OmniClass Number23-27 11 11
  • OmniClass TitleTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING