เผยแพร่สินค้าของคุณ
Green Roof Large Planter Drain - GRD-610
Watts

Green Roof Large Planter Drain - GRD-610

Series GRD-610 epoxy coated cast iron green roof drain with flashing clamp, self-locking aluminum dome, perforated stainless steel gravel guard with secured solid cover, and no hub (standard) outlet.

สเปคสินค้า
  • Features

    • No hub (standard) outlet
    • Specified for primary drainage in green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GRD-610-Roof-Drain
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING