เผยแพร่สินค้าของคุณ
Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620
Watts

Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620

Series GRD-620 epoxy coated cast iron green roof plaza area drain with bottom flashing clamp and stainless steel screened aluminum dome, perforated ABS standpipe, 15-5/8 in. x 15-5/8 in. (397mm x 397mm) square nickel bronze promenade top with heel-proof grate, and no hub (standard) outlet.

สเปคสินค้า
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Green-Roof-Plaza-Area-Drain-grd-620
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures