เผยแพร่สินค้าของคุณ
High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent
Watts

High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent

Series DuoVent High Capacity Air Vents with manual vent feature are used in commercial and residential hydronic heating applications to provide automatic air venting for hot or cold water distribution systems. It consists of a brass body construction with female NPT connection, brass cover, air vent with silicone rubber seal, shutter, polyethylene float with valve plug, automatic vent with black cap, and manual vent with red cap. Series DuoVent has a high capacity and high temperature rating and is ideal for use with glycol systems or for use as an anti-vacuum device. Can be disassembled for inspection and cleaning.

สเปคสินค้า
  • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

    Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.High-Capacity-Air-Vents-with-Manual-Vent-Feature-DuoVent
  • Product familyHVAC & Hot Water Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heating Valves & Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Outlets and Inlets
  • OmniClass Number23-33 49 21 11
  • OmniClass TitleAir Outlets and Inlets
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING