เผยแพร่สินค้าของคุณ
1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer
Watts

1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer

Exterior Manual Standby

Features

• Puts the LDS into Standby (ignores water flow) when the timer is active
• Used by grounds keepers, landscapers, pool maintenance or anyone without requiring access inside the building or to restricted areas
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• Install API indoors if possible, or in weatherproof enclosure if installed outdoors

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LDS-1-lds-4-leak-detection-1-4-hour-standby-timer
  • Product familyLeak Defense
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • OmniClass Number23-27 11 15 15
  • OmniClass TitleFlow Controllers