เผยแพร่สินค้าของคุณ
Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH
Watts

Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH

Hot Water Pump Safety Shutoff

Features

• Automatically shut off hot-water recirculation pumps or whole-house gas insta-hot tankless systems when the LDS Valve closes
• Prevents feeding a potential leak in the recirculation line or preventing the pump from burning out
• 120VAC NEMA 5-15R
• 12 Amp max pump current (per circ pump switch)
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• Up to 4 circ pump switches can be wired to one API

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LDS-CIRC-leak-detection-circ-pump-switch
  • Product familyLeak Defense
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • OmniClass Number23-27 11 15 15
  • OmniClass TitleFlow Controllers