เผยแพร่สินค้าของคุณ
PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM
Watts

PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM

Irrigation Bypass

Features

• Used to put the LDS into Standby (ignores water flow) when the irrigation controller is running
• Requires MV/P Terminal (24VAC/VDC output while irrigation is running) on the irrigation controller
• Requires All-Purpose Interface (API) purchased separately
• Typically used if plumber cannot split or separate out the indoor plumbing from the outdoor irrigation pipes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LDS-ssu-pam-leak-detection-pam1-relay
  • Product familyLeak Defense
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • OmniClass Number23-27 11 15 15
  • OmniClass TitleFlow Controllers