เผยแพร่สินค้าของคุณ
IRMA Roof Drain - RD-300-85
Watts

IRMA Roof Drain - RD-300-85

Series RD-300-85 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp, 4 in (102mm) stainless steel perforated extension, self-locking poly dome (standard), and no hub (standard) outlet.

สเปคสินค้า
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RD-300-85-Roof-Drain
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures