เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower Floor Drain - SD
Watts

Shower Floor Drain - SD

Watts Light Commercial SD PVC, ABS, or cast iron shower floor drain with stainless steel safety grate.
สเปคสินค้า
  • Features

    • Available with a polished brass grate
    • Ideal for commercial use
    • PVC, ABS or cast iron shower floor drain
    • Stainless steel safety grate

    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, shower drain, bathroom drains, shower

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SD
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING