เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame
Watts

Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame

4.1 จาก 5 ดาว4.1(8 รีวิว)

Watts Dead Level® D Pre-Sloped Trench Drain System with 6 in.(152mm) wide x 48 in.(1219mm) long (standard) ductile iron frame, UV stabilized talc-filled polypropylene channels with integral 4"(102) No Hub bottom outlet(s). System shall be frame-anchored, with (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers. Installation to be performed in accordance with manufacturer's instructions and building code.

สเปคสินค้า
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6389
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubdrainage
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)