เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L
Watts

Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L

4.3 จาก 5 ดาว4.3(8 รีวิว)

The Watts Series W-W1111 butterfly valves are designed and manufactured to meet the stringent requirements of plumbing, HVAC, irrigation, commercial and industrial applications.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Simple structure, easy to operate
    • Easy installation
    • High reliability and long service life
    • Position indicators
    • Excellent sealing performance

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wafer-Type-Butterfly-Valve-W-W1111-L
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valves > Butterfly Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักDuctile Iron
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameButterfly lug pattern valves
    • UNSPSC code40141619
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_08
    • Uniclass 2015 DescriptionButterfly valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 64
    • CSI MasterFormat 2014 TitleButterfly Valves
    • OmniClass Number23-27 31 17
    • OmniClass TitleButterfly Valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย