Model 464 features a new design that seamlessly integrates indoor and outdoor spaces. Frameless glass panels are mounted on an aluminum structure for an ultra-modern look. Model 464 is available in five different glass finishes and five aluminum structure finishes. Weather-resistant and low maintenance, the Model 464 is ideal for commercial applications such as restaurants, auto dealerships, and even as an interior room divider.
Built on our rugged aluminum structure, the door is designed for long life. Glass is adhered to the front of the door using the same adhesive as on skyscrapers. A vinyl seal between the section seals the section break, minimizing air flow.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |