Wayne Dalton's Model 900 Rolling Service Door is ideal for jobs where an economical solution, as well as durability and strength are needed. This door offers flexibility in curtain materials with choices of galvanized steel, stainless steel, or aluminum.
Our Model 900 rolling service steel doors are composed of curved or flat-faced slats that provide a natural watershed, helping to reduce corrosion. The slats are designed with free-acting interlocking joints that permit easy articulation when the door coils.
Model 900 features a strong double-angle bottom bar designed for easy installation and does not require fasteners in the guide openings, so the bottom bar does not interfere with door operation.
The counterbalance assembly consists of a spring barrel which serves as a load-carrying beam. It encases the counterbalance mechanism and provides the axis around which the curtain coils. (Deflection is limited to 0.033" per lineal foot of span.)
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |