เผยแพร่สินค้าของคุณ
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window

    Premium Coastal: Direct-set Window

    Your home should be as flawlessly suited to your tastes as the coastal landscape surrounding it. Choose among limitless sizes, shapes and styles — as well as finishes, colors and materials — to create a specialty shape window perfect for you. With the same energy efficiency and durability you expect from Weather Shield products — it’s the perfect solution.

    • Style: The structural integrity and protection you need with the design flexibility and style you can’t live without.
    • Configuration: Satisfy your creative urges with a wide range of windows shapes and sizes, hand crafted to perfectly suit your space.
    • Low Maintenance: The clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.
    • Operation: Fixed pane design with rectangular units available up to 70 sq. feet of glass.
    • Materials: Impact-resistant glass with aluminum-clad exteriors and rich, solid wood interiors in a variety of species and finishes.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    สเปคสินค้า
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PremiumCoastalDirectSetWindow
    • Product familyPremium Coastal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weather Shield Premium Coastal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameFixed windows
    • UNSPSC code30171609
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา