เผยแพร่สินค้าของคุณ
Recrecido técnico para calefacción radiante C25-F5 - weberfloor radiante
Weber Saint-Gobain ES

Recrecido técnico para calefacción radiante C25-F5 - weberfloor radiante

Fast self-leveling mortar with high thermal conductivity for underfloor heating
สเปคสินค้า
  • High performance self-leveling polymeric technical recreting and high thermal conductivity of 1.70 W/m.K., specially designed for the realization of recreting between 3 and 8 cm thick over radiant air conditioning systems, both cooling and heating, favoring the transmission of temperature and reducing more than 50%, the time to reach the desired temperature for thermal comfort in the room, with its respective energy savings. Thanks to its self-leveling power it allows to obtain surfaces with a high planimetry for the placement of light pavements, ceramics and technical floors with high productivity when being able to be pumped. It allows a quick commissioning both for transit and for setting and quick drying, as well as minimizing the appearance of retraction cracks against a conventional self-leveling being of compensated retraction.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.weberfloor-radiante
  • Product familyScreed and decoration of floors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Technical screeds
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationFloor
  • รหัส ETIMEC003181
  • ชื่อ ETIMFloor mortar
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors