Our complete wheelchair ramps with childproof railing are made from grating and, in addition to the railings, also include stringers and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot dipped steel, which adds to the stability and long durability. The incline of the ramps is adjustable, but must not exceed 1:12. Contrast markings are placed on the front edge of the ramp and at the start of the landing.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
ฟินแลนด์ |
เยอรมนี |
สวีเดน |
ไอซ์แลนด์ |