เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Standard

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

    Our complete wheelchair ramps with standard railing c/c 500 mm are made from grating and, in addition to the railings, also include stringers and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot-dipped galvanised steel, which adds to the stability and long service life. The incline of the ramps is adjustable, but must not exceed 1:12. Contrast markings are placed on the front edge of the ramp and at the start of the landing.

    สเปคสินค้า
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: Max. 01:12

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ramp_standard
    • Product familyRamp
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wheelchair ramp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHot-dip Galvanized
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ทางลาด
    • IFC classificationRamp
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ramps
    • OmniClass Number23-17 23 11
    • OmniClass TitleRamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (73)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)