เผยแพร่สินค้าของคุณ
Entrance grating A22x22, Z-frame, Freestanding Revolving Door
Entrance grating A22x22, Z-frame, Freestanding Revolving Door
Entrance grating A22x22, Z-frame, Freestanding Revolving Door
Entrance grating A22x22, Z-frame, Freestanding Revolving Door
Entrance grating A22x22, Z-frame, Freestanding Revolving Door
Entrance grating A22x22, Z-frame, Freestanding Revolving Door
Entrance grating A22x22, Z-frame, Freestanding Revolving Door
    Weland AB
    Archived

    Entrance grating A22x22, Z-frame, Freestanding Revolving Door

    A complete freestanding entrance grating for revolving doors. Incl. Z-frame with adjustable legs. The grating has a slightly denser grating pattern and is well suited for use in shops, offices, and warehouses, etc. The entrance grating is constructed from flat bars running in both directions. Choose from a number of different standard formats for faster delivery, or order with specific dimensions that fit your exact requirements.

    สเปคสินค้า
    • Entrance grating type A
      Mesh width: 22x22 mm
      Load bearing bar made from flat bar 25/2
      Cross bar made from flat bar 10/2
      Edge bar made from flat bar 25/2
      Z-profile angle bar frame Z-50x30x28x3 mm
      Incl. underlying frame and adjustable support legs 135-185 mm
      Entrance gratings are dimensioned for pedestrian traffic 5.0 kN/m2 and trolleys 300 kg
      All material is hot-dip galvanised

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.entrance_grating_a22x22_door_free_z-profile
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Entrence Grating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นสำหรับทางเข้า
    • IFC classificationFurnishing Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 48 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrance Floor Grids

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)