เผยแพร่สินค้าของคุณ
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
    Rols Carpets

    Noa carpet and rug

    Noa is a collection of fine looped wool rugs that evoke a rustic style, bringing charm to any space. Available in 6 colorful shades in natural tones.
    สเปคสินค้า
    • - Noa carpet / made-to-measure rug - Manufactured on a 5/32′ tufting machine with loop surface - Composition: Wool with mothproof treatment - Total Weight Approx.: ± 2,650 g/m² - Maximum Width: Up to 4 Meters Product Certifications: - Moderate commercial use with use class 23, 33 (EN 1307) - Fire certification BFls1 (EN 13501-1) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 1.27) - Anti-static behavior (ISO 6356) - Sustainability: Meets standards for LEED-certified buildings (EQC 4.3) and BREEAM
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.noa_carpet_rug
    • Product familyNoa
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpets and Rugs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWool
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)