เผยแพร่สินค้าของคุณ
WICLINE 65 NG - Window
WICLINE 65 NG - Window
    WICONA

    WICLINE 65 NG - Window

    Air permeability: Class 4

    Water tightness: Class E1500

    Resistance to wind load: Class C5

    Acoustic performance: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-3) dB

    Operating forces: Class 1

    Load bearing capacity

    of safety devices:

    Fulfilled

    Mechanical strength: Class 4

    Repeated opening / closing: Class 3 (20000 cycles)

    Corrosion resistance

    of the fittings:

    Class 5

    Burglar resistance: RC2, RC3 and PAS24

    Sustainability Performance 82.21 kg CO2 eq./m² for a

    W 1000 x H 1400 mm element

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      Aluminum profiles in Circal 75R® high insulation multichamber system in symmetric design, high quality and sustainable thermal insultation thanks to two PA Foam strips. Patented corner and butt joint connection technology for high rigidity of frames and vents

      Infill thickness:

      Up to 59 mm

      Thermal insulation:

      Uw up to 0.90 W/(m²K) for 1.23 x 1.48 m vents with

      Ug 0.5 W/(m²K) triple-glazed and Swisspacer Ultimate

      Sealing concept:

      2 central gasket solutions:

      EPDM gasket with corner pieces

      EPDM foam gasket with corner piece or wrap around installation

      Hardware:

      Concealed hardware:

      Turn, T&T, TbT and tilt applications including motorisation

      Height up to 3 m, Width up to 1.6 m, Weight up to 160 kg

      180° opening up to 110 kg

      Option of opening limitors, microventilation

      Additional designs:

      Reduced threshold 15-20 mm available on Patio window

      and Residential door applications

      Drop seal solution on Residential door application

      Facade integration profiles

      Coupling profiles

      Motorisation on tilt window

      Wireless window contact

      Magnetic window contact

      WICTOUCH handles, available powder coated and anodized

      Compatible with WICLINE NG Installation.

      WICSTYLE 65 NG

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WICLINE_65_NG_W
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows 65/75
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)65
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)