Royal Corinthian offers one of the most comprehensive selections of architectural exterior shutters available today, including vinyl decorative shutters and aluminum-reinforced cellular PVC functional shutters. Both product lines are designed to enhance curb appeal while delivering long-term durability in demanding exterior environments.
Our shutters are available in 26 standard colors or can be custom color matched to meet specific project requirements. Decorative vinyl shutters provide a lightweight, low-maintenance solution for traditional and contemporary designs, while our functional shutters are constructed from cellular PVC with internal aluminum reinforcement, allowing them to operate like true shutters without sagging, warping, or racking over time.
All shutters are made to order in virtually any size, with louver styles capable of spanning wide openings while maintaining straight lines and crisp detail. Because everything is custom fabricated, we can also replicate historically accurate shutter profiles, delivering authentic aesthetics using modern materials engineered for longevity.
A multi-stage finishing process ensures a smooth, consistent appearance and long-lasting color retention. The combination of premium materials and advanced finishing techniques results in shutters that stand up well to sun exposure, humidity, and everyday wear, making them suitable for residential and commercial applications alike.
Royal Corinthian shutters are backed by an industry-leading lifetime warranty, covering both the product and the finish—providing confidence that your investment will perform and look exceptional for years to come.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |