เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
    Marvin

    Elevate Casement Narrow Frame Window

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

    This window’s frame-in-frame design is built to fit your unique window opening, allowing for a clean replacement without disturbing the existing interior or exterior trim of your home. A durable fiberglass exterior provides long-term durability, and the interior offers warm pine wood that can be stained to match existing trim. Unlike many casements on the market with multiple locking levers that can be hard to reach or engage properly, the Marvin Elevate® Casement Narrow Frame window features a concealed multi-point locking system that securely locks with one easy lever action at the bottom of the window. Coordinating picture and transom windows are available.

    สเปคสินค้า
    • FEATURES OF THE ELEVATE CASEMENT NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 6 feet or widths up to 3 feet
      • Built to fit existing window openings within a fraction of an inch for precise frame-in-frame replacement
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elevate-casement-narrow-frame-window
    • Product familyElevate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFiber Glass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)