เผยแพร่สินค้าของคุณ
WICLINE 75 NG South - Window
WICLINE 75 NG South - Window
    WICONA

    WICLINE 75 NG South - Window

    Air permeability: Class 4

    Water tightness: Class E1500

    Resistance to wind load: Class C5

    Acoustic performance: Rw (C;Ctr) = 48 (-1;-3) dB

    Operating forces: Class 1

    Load bearing capacity of safety devices: Fulfilled

    Mechanical strength: Class 4

    Repeated opening / closing: Class 3 (20000 cycles)

    Corrosion resistance

    of the fittings: Class 5

    Burglar resistance: RC2, RC3 and PAS24

    Sustainability Performance 75.50 kg CO2 eq./m² for a W 1000 x H 1400 mm element

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      Aluminum profiles in Hydro CIRCAL 75R high insulation multi-chamber system in symmetric design, high quality and sustainable thermal insultation thanks to two PA Foam recycled strips. Patented corner and butt joint connection technology for high rigidity of frames and vents

      Infill thickness:

      up to 69 mm

      Thermal insulation:

      Uw up to 0.79 W/(m²K) for 1230 x 1480 mm vents with

      Ug 0.5 W/(m²K) triple-glazed and Swisspacer Ultimate

      Sealing concept:

      2 central gasket solutions:

      EPDM gasket with corner pieces

      EPDM foam gasket with corner piece or wrap around installation

      Hardware:

      Concealed hardware:

      Turn, T&T, TbT and tilt applications including motorization

      Height up to 3000 mm, Width up to 1600 mm,

      Weight up to 160 kg

      180° opening up to 110 kg

      Option of opening limitors, microventilation

      Additional designs:

      Reduced threshold 15-20mm available on

      Patio window and Residential door applications

      Drop seal solution on Residential door application

      Facade integration profiles

      Coupling profiles

      Motorisation on tilt window

      Wireless window contact

      Magnetic window contact

      WICTOUCH handles, available powder coated and

      anodized

      Compatible with WICLINE NG Installation.

      WICSTYLE 75 NG

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WICLINE_75_NG_S_W
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows 65/75
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)