เผยแพร่สินค้าของคุณ
WICLINE 90SG - Window
WICLINE 90SG - Window
    WICONA

    WICLINE 90SG - Window

    As an attractive complement for curtain walls the integration sash WICLINE 90SG provides efficient ventilation, if requested also fully automated. This all-glass window gives full options as a projecting top-hung sash or as a parallel outward opening sash and can be integrated flush with the glass pane level in WICTEC 50SG structural glazing curtain walling or in stick systems with exterior pressure profiles. For an optimum thermal insulation WICLINE 90SG can be equipped with double or triple glazing. Using standard glass without glass step leads to an economy of cost and improved safety.

    System test results / CE product pass in accordance with DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

    Air permeability: Class 4

    Watertightness: E750

    Resistance to wind load: Class C4 / B4

    Repeated opening / closing: Class 2 (10,000 cycles)

    Impact resistance: Class 3

    Load bearing capacity of safety devices: Fulfilled

    Approval ETA: -11/0042 (European Technical Approval)

    Quality assurance: Certified according ISO 9001:2008

    Environmental management: Certified according to ISO 14001

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:
      All-glass sash with slim profile design for Maximum transparency and finelined window structures. Construction depth 189 mm, interior width 55 mm
      ETA granted (European Technical Approval)
      Infill thickness up to 62 mm
      For double or triple glass
      Technology without step glazing, leading to economy and simpler assembly
      Complete fittings from WICONA for manual or motor operation

      Thermal insulation:
      Uf value until 1.1 W/(m²K)

      Italian sash application:
      Sash weight until 180 kg
      Sash formats (w x h): until 1500 mm x 2500 mm or until 2000 mm x 1700 mm

      Parallel outward sash application:
      Sash weight until 200 kg
      Sash formats (w x h): until 1500 mm x 3000 mm or until 2000 mm x 1500 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WICLINE_90_SG_CW
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Structural glazing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2385
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1620
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)