เผยแพร่สินค้าของคุณ
WICSLIDE 160 - Slider
WICSLIDE 160 - Slider
    WICONA

    WICSLIDE 160 - Slider

    The new WICSLIDE 160 lifting sliding system combines excellent thermal insulation with highest functionality and design. Impressive leaf dimensions and enduring operation comfort are your guarantors for maximum customer satisfaction. With state-of-the-art technology and innovative advantages in fabrication WICSLIDE 160 is a high-tech product that sets new standards.

    System test results / CE product pass in accordance with DIN EN 14351

    Air permeability: Class 4

    Watertightness: E1350A

    Resistance to wind load: Class C3

    Acoustic performance:  Rw (C; Ctr) = 41 (–2; –5) dB

    Quality assurance: Certified according to ISO 9001:2008

    Environmental management: Certified according to ISO 14001

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      Improved hooking zone between the leaves for enhanced thermal insulation and tightness

      Construction depth 160 mm (double track)

      Special frame profiles with multi function zone

      Barrier free threshold possible

      Enduring comfort operation due to optimised running carriage technology

      Hooking zone without visible screws

      Optional with fixed glazing or fi xed sash

      Easy integration in WICTEC 50 and WICTEC 60 stick system curtain walling

      Thermal insulation:

      Uf values: until 1.1 W/(m²K)

      Fittings:

      Lifting sliding fittings, running carriage with integrated brush for permanent cleaning of the tracks

      Support device in the lowering of the leaf, resulting in reduced operation forces

      Lock plates with DPS technology (Direct Positioning System)

      Leaf dimensions (w x h): until 3240 mm x 3400 mm

      Leaf weight until 400 kg (lifting sliding)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WICSLIDE_160_W
    • Product familySliders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lifting sliding doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-23
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)3413
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3235
    • ความลึก (มิลลิเมตร)160
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)