เผยแพร่สินค้าของคุณ
WICSLIDE 65 - Slider
WICSLIDE 65 - Slider
    WICONA

    WICSLIDE 65 - Slider

    Wicslide 65 sliding windows and patio doors is the perfect solution for combining high thermal performance and large sizes. With  its  various  designs  of  outer  and  opening  frames, multiple  leaf  combinations  (from  2  to  6  leaves)  and  its  comprehensive range of dual colour solutions, the Wicslide 65 brings greater freedom to building design. Designed  to  meet  market  demands,  Wicslide  65  sliding doors are perfectly suited for disabled access.

    System test results / CE product pass in accordance with DIN EN 14351-1:

    Air permeability: Class 4

    Watertightness: Class 6B

    Resistance to wind load: Class A3

    Acoustic performance: RA,tr = 35 dB

    Operating forces: Class 1

    Corrosion resistance of fittings: Class 4

    Quality assurance: Certified according to ISO 9001:2008

    Environmental management: Certified according to ISO 14001

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      Sliding system with construction depth of 65 mm (double track) or 118 mm (triple track)

      Extensive freedom in design with 2 to 6 leaves

      Patented corner joint technology for high rigidity of leaves and frames and reduced glue consumption

      Infill thicknesses: 24 mm, 28 mm or 32 mm

      Concealed or visible drainage

      Vertical leaf profiles with diverse contours, straight or bevelled

      Several production possibilities for individual adaptation

      Optional: barrier free threshold

      Thermal insulation:

      Uw  until 1,5 W/(m²K) with Ug  = 1,0 W/(m²K)

      Hardware:

      Max. leaf weight with single roll: 80 kg

      Max. leaf weight with double roll: 220 kg

      Max. leaf formats (W x H): until 2.400 mm x 2.500 mm

      Exclusive WICONA Design handles

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WICSLIDE_65_W
    • Product familySliders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-23
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)2100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)65
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)