เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins Air Gap (AG) Fitting for Backflow Preventers
Wilkins

Wilkins Air Gap (AG) Fitting for Backflow Preventers

Designed for use with ZURN WILKINS Reduced Pressure Principle Backflow Preventers on horizontal or vertica installations. Device is necessary when installing a drain line and can be mounted to the body. (Drain line can be any standard piping material.)

Compliance:

  • A112.1.2
  • UL Listing
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AG
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plumbing Fixtures - Sanitary Washing Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว