The Pressure Reducing Valve shall be a diaphragm actuated, pilot controlled valve. The main valve body shall be ductile iron ASTM A 536. The stem of the basic valve shall be guided top and bottom. The diaphragm shall not be used as a seating sur- face. All internal and external ferrous surfaces shall be coated with a high quality, fusion epoxy coating. The pilot control shall be field adjustable from 15 psi to 150 psi. The valve shall be certified to NSF/ANSI Standard 61. The Pressure Reducing Valve with by-pass shall be a ZURN WILKINS Model ZW209BP
Compliance:
Features:
Keywords: Presure Reducing Valve, Low Flow Pressure Reducing, Pressure Regulator Valve, Zurn Pressure Regulator Valve, Zurn water Pressure Regulator Valve
Meets the requirements of NSF/ANSI 61*
*Product contains weighted average lead content less than 0.25% for wetted surfaces.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |