เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model A - Standard Push Button Hand Dryers
Model A - Standard Push Button Hand Dryers
Model A - Standard Push Button Hand Dryers
    World Dryer
    Archived

    Model A - Standard Push Button Hand Dryers

    World Dryer Model A hand dryer is “the standard” hand dryer with the longest motor life and the best washroom solution for all high traffic applications.

    Product Benefits

    •30 second drying time

    •Longest life of all dryers

    •Lowest sound level

    •Durable and vandal resistant

    •Classic style design

    Design Features

    Dryer

    •Activated by electro-mechanical timer with 25 Amp switch

    •30 second drying cycle

    •Incorporates a 2100 (optional1500) watt Nichrome wire heating element protected by an automatic-resetting, thermal cutoff

    •Provides a 70°F temperature rise

    •IPX1 ingress protection

    Motor

    •Thermally-protected, universal brush-type motor operating at 7,500RPM

    •Delivering 200 CFM air flow at a velocity of 7,300 LFM

    Materials

    •Cover material: Cast Iron with porcelain enamel finish. Optional 14GA polished or brushed finish #304S.S. or epoxy enamel finish C.R. Steel

    •The wall-mounted base is constructed of die-cast aluminum

    •The nozzle is constructed of die-cast zinc alloy finished in bright chrome

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hand-dryer-world-dryer-model-a
    • Product familyHand and Hair Dryers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Model A®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 15
    • OmniClass TitleHand Dryers