เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
    XAL

    FRACTAL CODE

    Acoustically effective wall panel made of high quality, at least 50 % recycled PET felt with sound absorbing properties; constructed from two 9 mm thick layers; fractal code hole pattern inspired by nature and scientifically designed to reduce stress; 3 different panel variants for as little pattern repetition as possible; high quality visual and tactile surface; optionally monochrome or 2-coloured; can be used as a large-format wall covering to significantly improve room acoustics; on-site cutting possible
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FRACTAL_CODE
    • Product familyAcoustic products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic products
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง

    สินค้าใกล้เคียง