เผยแพร่สินค้าของคุณ
TASK acoustic round
TASK acoustic round
TASK acoustic round
TASK acoustic round
    XAL

    TASK acoustic round

    Acoustic element made of high quality, self-supporting, at least 50 % recycled PET felt with sound absorbing properties; choice of round or half round design; high quality visual and tactile surface; colour may deviate; direct sound is absorbed by the front-mounted fleece, sound reflected from the ceiling/wall by an additional, rear-mounted fleece; this creates high acoustic performance; choice of surface mounted and pendant versions with 1500 mm cable suspension; toolless suspension height adjustment of the acoustic element; up to absorption class A
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TASK_acoustic_round
    • Product familyAcoustic products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic products
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง