เผยแพร่สินค้าของคุณ
DESO suspended
XAL

DESO suspended

Rectangular luminaire housing in aluminium; angular version; ultra low-profile design (only 15 mm); surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; incl. feed (white); electronic operating unit installed in the canopy; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; direct component: microprismatic PMMA cover; indirect component covered with opal cover; homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DESO_suspended
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Suspended
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)