เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
MINO 60 CIRCLE suspended
    XAL

    MINO 60 CIRCLE suspended

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(9 รีวิว)
    Ring shaped luminaire housing from rolled aluminium extruded profile, seamlessly welded; surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; incl. transparent feed; light inset consisting of highly reflective coated die-cast aluminium for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; optional with direct/indirect illumination characteristic for additional emphasis of the ceiling and more visual comfort; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; sound absorbing elements available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MINO_60_CIRCLE_suspended
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)