เผยแพร่สินค้าของคุณ
MITA circle 450 opal ceiling
MITA circle 450 opal ceiling
    XAL

    MITA circle 450 opal ceiling

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; surface powder coated; luminaire housing set away from ceiling; electronic operating unit installed in the surface mounted housing; surface mounted housing aligned from the ring to the center; optional: blind cover to cover the cut-out, held by magnet, available as an accessory; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; either with direct or direct / indirect light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MITA_circle_450_opal_ceiling
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)426
    • ความลึก (มิลลิเมตร)72
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)