เผยแพร่สินค้าของคุณ
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
    XAL

    MUSE BAFFLE acoustic suspended

    Acoustic element made of high-quality, self-supporting polyester fleece with sound absorbing properties; high-quality visual and tactile surface, available in felt grey, anthracite, indigo blue or bright blue options; constructed of 2 shells to form cavities that improve acoustic performance; large sound absorbing surface; pendant fitting with 1500mm cable suspension; tool-less suspension height adjustment of the acoustic element; up to absorber class A
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MUSE_BAFFLE_acoustic_suspended
    • Product familyAcoustic products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)380
    • กว้าง (มิลลิเมตร)46
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Panel Ceilings
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)