เผยแพร่สินค้าของคุณ
OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 25
XAL

OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 25

Linear light inset made of PMMA; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; flush with profile system; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; with CSP (Chip-Scale-Packaging) technology for maximum efficiency; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.OPAL_HIGH_PERFORMANCE_MOVE_IT_25
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Track
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-09
  • หมายเลขฉบับ3
  • สูง (มิลลิเมตร)45
  • กว้าง (มิลลิเมตร)27
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)