เผยแพร่สินค้าของคุณ
SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete
SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface powder coated; concrete housings for exposed concrete ceilings; for trimless installation; light inset rotatable and tiltable; optical attachments available as accessories; with optional high-quality lens system with precise radiation characteristic; and high-quality reflector with spherical facet effect design, precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_exposed_concrete
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)229
    • ความลึก (มิลลิเมตร)227
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)