เผยแพร่สินค้าของคุณ
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim
    XAL

    SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim

    Recessed ceiling spotlight in die cast aluminium with 2 types of light modules (for shelf floor washer and wall floor washer); with trim; surface powder coated in white or black; available in special colours; installation without tools using snap spring closure; aisle spotlight with special, multi-free-form, facet effect surface reflectors for high precision light control; precise shelf and aisle zone lighting, optimum longitudinal glare control for high viewing comfort in the aisle zone, adjustable light modules; tiltable +20°/-15°; heat sink integrated into luminaire geometry for optimum thermal management and passive cooling of LEDs; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 80; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; degree of protection IP 20; IP 40 protection glass available as an accessory; PC II; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SQUADRO_1_x_4_lamps_wallwasher_trim
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-12
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)171
    • กว้าง (มิลลิเมตร)290
    • ความลึก (มิลลิเมตร)78
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)