เผยแพร่สินค้าของคุณ
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone
    Yamaha Corporation

    RM-CG Ceiling Array Microphone

    Ceiling Array Microphone
    สเปคสินค้า
    • A ceiling array microphone equipped with unique audio signal processing technology that enables high-quality communication

      • Standard network audio support for "Dante"
      • "Multi-beam tracking" that scans for human voice and track simultaneous speech allowing for lively conversations
      • Delivers high intelligible voice with unique audio signal processing technologies
      • Utilizes one PoE+ network cable connection avoiding troublesome wiring and enabling audio control via Dante
      • Supports 3 types of mounting methods for use with a variety of ceiling conditions
      • Automatic detection and configuration with Remote Conference Processor RM-CR
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RM-CG
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Array Microphone
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)560
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000070
    • ชื่อ ETIMMicrophone
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMicrophones
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 11
    • OmniClass TitleMicrophones