เผยแพร่สินค้าของคุณ
VXS10ST Surface Mount Speaker
Yamaha Corporation

VXS10ST Surface Mount Speaker

VXS series "S models" are subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers.
สเปคสินค้า
  • 10" dual voice coil subwoofer for high impedance systems

    • Versatile high-impedance subwoofer
    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Bass-reflex design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Dual voice coil configuration supports stereo sources
    • Satellite connectors for easy setup
    • Dedicated wall-mount hardware supplied
    • Black and white models available
    • Recommended satellite speakers: VXS3F, VXS5, VXS8, VXC4, VXC6, VXC8, VXC3F
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vxs10st-surface-mount-speaker
  • Product familyProfessional Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VXS Series "S model"
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)260
  • ความลึก (มิลลิเมตร)389
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers

สินค้าใกล้เคียง