เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
yamaha/products/68d61321-8260-4458-9666-ffb6bc4b0f16
หน้าหลัก
ประเภท
ไฟฟ้า
เสียง
RM-TT Tabletop Array Microphone
Available in สหรัฐอเมริกา
Yamaha Corporation
ติดตาม
RM-TT Tabletop Array Microphone
Tabletop array microphone that provides a comfortable sound environment without any settings
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Supports network audio standard "Dante"
Automatic speaker tracking allows for flexible room layout and participant positioning
6 types of directivity can be selected according to the meeting format and the number of participants via Web UI
Achieves comfortable sound quality by making full use of adaptive echo canceller, auto gain control, noise reduction, and reverberation suppression
When using auto voice tracking, the RM-CR automatically selects the microphone that is the nearest to speaker to pick up sound
Dante audio/control reception and PoE power are connected through a single network cable
With optional parts, microphones can be fixed on tables
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
rm-tt-tabletop-array-microphone
Product family
Professional Audio
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Tabletop microphones
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-01-20
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
41.5
กว้าง (มิลลิเมตร)
140
ความลึก (มิลลิเมตร)
140
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/
วีดีโอการใช้งาน
https://audioversity.yamaha.com/course/adecia-basics-audio-solution-for-remote-conferencing
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/resources.html
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.31
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ไฟฟ้า - เสียง
รหัส ETIM
EC000070
ชื่อ ETIM
Microphone
Uniclass 2015 Code
Pr_60_75_06_53
Uniclass 2015 Description
Microphones
CSI MasterFormat 2014 Code
27 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title
Audio-Video Accessories
OmniClass Number
23-37 15 29 11 11
OmniClass Title
Microphones
สินค้าใกล้เคียง
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
VXS3F Surface Mount Speaker
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
RM-WAP-16 Wireless Access Point
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
DM7-EX Digital Mixing Console
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
VXH8 Pendant Speaker
ดาวน์โหลด