เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water discharge type sprinkler system local operation panel (Exposed type)

Water discharge type sprinkler system local operation panel (Exposed type)

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

สเปคสินค้า
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.exposed-type
  • Product familyWater Discharge Type Sprinkler System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Local operation panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยญี่ปุ่น
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง

พื้นที่การขาย

เอเชีย
ญี่ปุ่น

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (58)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)