เผยแพร่สินค้าของคุณ
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(2.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(2.0G)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

สเปคสินค้า
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.yvpt-s240-14k_2g
  • Product familyFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Form tank (vertical type)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)715
  • ความลึก (มิลลิเมตร)715
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยญี่ปุ่น
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง

พื้นที่การขาย

เอเชีย
ญี่ปุ่น

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (58)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)