เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aruba hH (High Humidity) - Zentia Ceiling Tiles
Aruba hH (High Humidity) - Zentia Ceiling Tiles
    Zentia

    Aruba hH (High Humidity) - Zentia Ceiling Tiles

    Aruba hH (High Humidity) is a durable and reliable humidity resistant ceiling tile. Stable at up to 99% Relative Humidity (RH), Aruba hH (High Humidity) is ideal for high humidity areas such as changing rooms. 

    Choose Aruba hH (High Humidity) for humid spaces to carry the stylish sandy finish of the Aruba product range through an entire building. Available in three different edge details, Aruba hH (High Humidity) offers Class C sound absorption and good sound attenuation for excellent acoustic performance.

    สเปคสินค้า
    • Standard suspension systems: Gridline 15, Gridline 24

      Alternative suspension systems: Gridline 15 Shadow

      Acoustic performance: aw 0.60 & Dnfw 34 dB

      Light Reflectance: 85%

      Humidity Resistance: 99%

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1-d0

      French VOC performance: A

      Recycled content: 44%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail options: Board, Tegular24, Tegular15 

      Module options: 600x600, 1200x600

      Thickness Options (mm): 15

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aruba-hH
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aruba
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit