เผยแพร่สินค้าของคุณ
Biobloc Acoustic - Zentia Ceiling Tiles (Healthcare)
Biobloc Acoustic - Zentia Ceiling Tiles (Healthcare)
Biobloc Acoustic - Zentia Ceiling Tiles (Healthcare)
Biobloc Acoustic - Zentia Ceiling Tiles (Healthcare)
Biobloc Acoustic - Zentia Ceiling Tiles (Healthcare)
Biobloc Acoustic - Zentia Ceiling Tiles (Healthcare)
Biobloc Acoustic - Zentia Ceiling Tiles (Healthcare)
Biobloc Acoustic - Zentia Ceiling Tiles (Healthcare)
    Zentia

    Biobloc Acoustic - Zentia Ceiling Tiles (Healthcare)

    Biobloc Acoustic combines excellent cleanability, resistance to disinfectants and sound absorption. Along with it's antimicrobial performance it is an ideal solution for healthcare environments.

    สเปคสินค้า
    • Standard suspension systems: Gridline 15, Gridline 24
      Alternative suspension systems: Gridline 24 Clean
      Enhanced water repellency for improved cleanability
      Acoustic performance: aw 0.60(H) & Dnfw 35dB
      Light Reflectance: 85%
      Humidity Resistance: 95%
      Clean room performance: ISO 4
      Euro Class Fire Reaction: A2-s1, d0
      French VOC performance: A+
      Recycled content: 35%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board, Tegular 24, Tegular15
      Module options: 600x600, 1200x600
      Thickness Options (mm): 17

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Biobloc_Acoustic
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Biobloc Acoustic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    เอสโตเนีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit