เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cleantech - Zentia Ceiling Tiles (Suitable for laboratories, data centres)
Cleantech - Zentia Ceiling Tiles (Suitable for laboratories, data centres)
    Zentia

    Cleantech - Zentia Ceiling Tiles (Suitable for laboratories, data centres)

    Suitable for laboratories, data centres, and other clean room environments, especially in combination with Zentia’s Gridline 24 Clean suspended ceiling grid system. Cleantech's special polyester film facing is dust-resistant and adapted to regular washing. It can be used in clean rooms with ISO 5 classification, in accordance with ISO 14644-1:1999.

    สเปคสินค้า
    • Standard suspension systems: Gridline 24, Gridline 24 Clean

      Acoustic performance: aw 0.15 & Dncw 36 dB

      Light Reflectance: 78%

      Humidity Resistance: 95%

      Clean Room Performance: ISO 5

      Euro Class Fire Recaction: A2-s1,d0

      French VOC performance: A+

      Recycled content: 39%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail options: Board

      Module options: 600x600, 1200x600

      Thickness Options (mm): 15

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cleantech
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cleantech
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    เอสโตเนีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit