เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ebro AB - Zentia Ceiling Tile
Ebro AB - Zentia Ceiling Tile
Ebro AB - Zentia Ceiling Tile
    Zentia

    Ebro AB - Zentia Ceiling Tile

    A black ceiling tile with good acoustic performance, designed to pair with black grid.

    Ebro AB is a mineral fibre ceiling tile in a true black finish (nearest RAL 9005). With a smooth pinned face and a straightforward board edge, it helps you deliver bold black ceiling designs while keeping specification simple and achievable across projects.

    Designed for use with Zentia’s Gridline 24 in black to support a consistent black finish.

    Key benefits

    A true black choice
    A black acoustic ceiling tile for projects where visual impact matters, and specification needs to stay straightforward.

    Balanced acoustics for everyday spaces
    Developed to support comfortable interiors with sound absorption that goes beyond typical “black aesthetic only” solutions.

    Specify with black grid for a more cohesive black ceiling
    Ebro AB is compatible with Zentia’s Gridline 24 in black.

    Recommended applications

    Ebro AB is ideal for interiors where black ceilings set the tone:

    • Cinemas
    • Cafes and hospitality spaces
    • Retail
    • Drama and music areas in education

    For best visual results, specify Ebro AB alongside Gridline 24 in black. The combination helps create a more intentional ceiling finish, especially in open, customer-facing environments where colour consistency is immediately noticeable.

    The black painted finely fissured surface of Fission FT Black provides good sound absorption and, in combination with Gridline 24 black grid, provides a solution for cinemas and other areas requiring a black ceiling system. 

    สเปคสินค้า
    • Colour: Black

      Standard suspension system: Gridline 24 Black

      Acoustic performance: 

      Sound Reduction Index Rw (dB)21 

      Sound Attenuation Dnfw (dB)34

      Sound Absorption NRC  0.60

      Sound Absorption ClassC

      Humidity Resistance: 95%

      Fire Reaction EN 13501-1A2-s1, d0

      Formaldehyde Emissions E1

      Recycled content: 51%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Cleanability Types: Dry cloth

      Edge detail: Board

      Module: 600x600

      Thickness Options (mm): 15

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EbroAB
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ebro AB
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)15
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    เอสโตเนีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)