เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fission FT - Zentia Ceiling Tiles (non-directional fissured pattern)
Fission FT - Zentia Ceiling Tiles (non-directional fissured pattern)
Fission FT - Zentia Ceiling Tiles (non-directional fissured pattern)
Fission FT - Zentia Ceiling Tiles (non-directional fissured pattern)
Fission FT - Zentia Ceiling Tiles (non-directional fissured pattern)
Fission FT - Zentia Ceiling Tiles (non-directional fissured pattern)
Fission FT - Zentia Ceiling Tiles (non-directional fissured pattern)
    Zentia

    Fission FT - Zentia Ceiling Tiles (non-directional fissured pattern)

    Fission FT has an ultra-fine, non-directional fissured pattern for easy installation and affordable acoustic performance, with a Class C rating for sound absorption. Available in three different edge details and a choice of white or black, Fission FT is manufactured in the UK and always in stock.

    สเปคสินค้า
    • Standard suspension systems: Gridline 15, Gridline 24
      Acoustic performance: aw 0.60 (H) - 0.70 & Dncw 34 dB
      Light Reflectance: 85%
      Humidity Resistance: 95%
      Euro Class Fire Reaction: A2-s1,d0
      French VOC performance: A/A+
      Recycled content: 39-51%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board, Tegular, Tegular15
      Module options: 600x600, 1200x600*
      Thickness Options (mm): 15

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FissionFT
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fission FT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    เอสโตเนีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit