เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
    Zentia

    Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)

    The black painted finely fissured surface of Fission FT Black provides good sound absorption and, in combination with Gridline 24 black grid, provides a solution for cinemas and other areas requiring a black ceiling system. 

    สเปคสินค้า
    • Colour: Black

      Standard suspension system: Gridline 24

      Acoustic performance: aw 0.60(H) & Dnfw 36dB

      Humidity Resistance: 95%

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1, d0

      French VOC performance: A

      Recycled content: 51%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail: Board

      Module: 600x600

      Thickness Options (mm): 15

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FissionFTBlack
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ebro AB
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    เอสโตเนีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)