เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prestige hA+ Zentia Ceiling Tile (high sound absorption, Class A)
Prestige hA+ Zentia Ceiling Tile (high sound absorption, Class A)
Prestige hA+ Zentia Ceiling Tile (high sound absorption, Class A)
Prestige hA+ Zentia Ceiling Tile (high sound absorption, Class A)
Prestige hA+ Zentia Ceiling Tile (high sound absorption, Class A)
    Zentia

    Prestige hA+ Zentia Ceiling Tile (high sound absorption, Class A)

    Achieve peaceful interiors with Prestige hA+, Zentia’s most sound absorbent suspended ceiling tile. Rated Class A for sound absorption with αw 1.00, Prestige hA+ is ideal for open plan areas. Specify Prestige hA+ for libraries, data centres, and healthcare settings for a dose of calm and quiet.

    On top of its outstanding acoustic performance, Prestige hA+ has a reinforced, scratch resistant face. This makes it more durable when access to utilities in the ceiling soffit will be required. Prestige hA+ contains up to 44% recycled content. It’s also 100% recyclable.

    • A ceiling for silence: Prestige hA+ offers outstanding acoustic performance and is rated Class A for sound absorption. It can help manage ambient noise levels in spaces that require silence. Ideal for libraries and quiet, open plan offices.
    • Sleek aesthetics: Prestige hA+ ceiling tiles have a smooth, finely textured surface, for a sleek and clean finish when viewed from below.
    • Different sizes and shapes: Prestige hA+ ceiling tiles are available in square, rectangular and plank shapes to give you multiple design options.
    • Made in the UK: Prestige hA+ suspended ceiling tiles are manufactured in the UK.1 Shipped directly to distributors from Zentia’s factory in Gateshead, Tyne and Wear, for shorter lead times and efficient delivery. Click here to find your nearest distributor.

    1 Prestige hA+ 1500mm x 600mm x 20mm ceiling planks with a Tegular15 edge detail are manufactured in the EU.

    สเปคสินค้า
    • Standard suspension systems: Gridline 15, Gridline 24
      Alternative suspension systems: Prelude 35, Silhouette 6mm, Interlude HRC
      Acoustic performance: aw 1.00 & Dnfw 25 dB
      Light reflectance: 87%
      Humidity Resistance: 95%
      Clean room performance: ISO 5
      Euro Class Fire Reaction: A2-s1,d0
      French VOC performance: A+
      Recycled content: 17%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board, Tegular24, Tegular15
      Module options: 600x600, 1200x600, 1500x600
      Thickness Options (mm): 20

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Prestige__hA_plus
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prestige hA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    เอสโตเนีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit